Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

漫反射型光电传感器 OBT500-18GM60-E5-V1

OBT500-18GM60-E5-V1
  • 双色指示 LED
  • 高开关频率
  • 亮通/暗通,可编程
  • 防护等级 IP67
  • 坚固的圆柱形金属外壳 M18 x 1

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

技术参数节选  OBT500-18GM60-E5-V1

产品阐述
漫反射型光电传感器
通用规格
检测距离0 ... 500 mm
参考目标标准白 200 mm x 200 mm
光源红外发光二极管 , 880 nm
光源类型红外
光点直径大约 80 mm 当 500 mm
环境光限制10000 Lux
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯双色 LED,黄色/绿色
黄色:开关状态
绿色:通电
闪烁:稳定性控制
控制元件感应范围调节器
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC , 2 级
纹波10 %
空载电流≤ 25 mA
可用前的时间延迟≤ 25 ms
输出
开关类型亮通/暗通,可电动切换
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降≤ 2,5 V
开关频率500 Hz
响应时间1 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
符合标准
标准 2UL 508
认证和证书
UL 认证cULus 认证,1 类机壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
认证CE,cULus 认证 57M3(仅与 UL 2 类电源结合使用;1 类外壳)
环境条件
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP67
连接4 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳黄铜,镀镍
光学端面PC
质量45 g
尺寸
长度60 mm
直径18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的光电式接近开关

Details: OBT500-18GM60-E5-V1

数据表: OBT500-18GM60-E5-V1

数据表文件类型文件大小
数据表 OBT500-18GM60-E5-V1PDF463 KB
Datasheet OBT500-18GM60-E5-V1PDF533 KB
Fiche de données OBT500-18GM60-E5-V1PDF535 KB
Datenblatt OBT500-18GM60-E5-V1PDF538 KB
Hoja de datos OBT500-18GM60-E5-V1PDF537 KB

文档: OBT500-18GM60-E5-V1

散页说明书文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelPDF332 KB

CAD+CAE: OBT500-18GM60-E5-V1

CAD文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DSTP73 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

认证 + 证书: OBT500-18GM60-E5-V1

认证文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
符合性声明
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF308 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)PDF312 KB

配套产品: OBT500-18GM60-E5-V1

附件

母头接插件单端 M12 直型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线fa

母头接插件单端 M12 弯型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线fa
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...