Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

耦合器 9404 12*12

9404 12*12
  • 极高的扭转弹簧刚度
  • 适合高达 12.000 rpm 的转速
  • 井错位补偿
  • 隔振
  • 电绝缘

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  9404 12*12

产品阐述
弹簧盘联轴器
机械规格
轴直径d1 = 12 mm , d2 = 12 mm
材料
法兰
弹簧垫圈塑料
质量大约 28 g
旋转速度最大 12000 min -1
最大扭矩0,6 Nm
径向偏移最大 ± 0,3 mm
轴向偏移最大 ± 0,4 mm
角度误差最大 ± 2,5 °
抗扭刚度50 Nm / 拉德
安装夹紧法兰

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027279103
ECLASS 5.127270591
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.123153016
Product category / 产品类的联轴器

Details: 9404 12*12

配套产品: 9404 12*12

...的配件
最高 1250 ppr, 矩形设计, 10 V ...30 V,具有带短路保护的推挽输出, 机壳类型: 矩形, 轴类型: 实心轴, 接口: 推挽式,增量式, 输出类型: 推挽式,增量式fa