Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

耦合器 9409 10*12

9409 10*12
  • 无齿隙角同步旋转传输
  • 极高的扭转弹簧刚度
  • 不锈钢和阳极氧化铝材质

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  9409 10*12

产品阐述
波纹管联轴器
环境条件
环境温度-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
机械规格
轴直径d1 = 10 mm , d2 = 12 mm
材料
法兰氧化铝
波纹管不锈钢
质量大约 16 g
旋转速度最大 10000 min -1
最大扭矩1 Nm
紧固螺丝的紧固扭矩1,5 Nm
径向偏移最大 ± 0,3 mm
轴向偏移最大 ± 0,5 mm
角度误差最大 ± 4 °
扭转弹簧刚度140 Nm / 拉德
径向弹簧刚度10 N / mm
惯性力矩9 g cm2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027279103
ECLASS 5.127270591
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.123153016
Product category / 产品类的联轴器

Details: 9409 10*12