请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
波纹管联轴器 |
环境条件 | ||
---|---|---|
环境温度 | -30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F) | |
机械规格 | ||
轴直径 | d1 = 8 mm , d2 = 8 mm | |
材料 | ||
法兰 | 氧化铝 | |
波纹管 | 不锈钢 | |
质量 | 大约 16 g | |
旋转速度 | 最大 10000 min -1 | |
最大扭矩 | 1 Nm | |
紧固螺丝的紧固扭矩 | 1,5 Nm | |
径向偏移 | 最大 ± 0,3 mm | |
轴向偏移 | 最大 ± 0,5 mm | |
角度误差 | 最大 ± 4 ° | |
扭转弹簧刚度 | 140 Nm / 拉德 | |
径向弹簧刚度 | 10 N / mm | |
惯性力矩 | 9 g cm2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270592 |
ECLASS 10.0.1 | 27270592 |
ECLASS 9.0 | 27270592 |
ECLASS 8.0 | 27279103 |
ECLASS 5.1 | 27270591 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 23153016 |
Product category / 产品类的 | 联轴器 |
...的配件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|