请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
功能性安全相关参数 | ||
---|---|---|
安全完整性级别 (SIL) | SIL 3 | |
性能水平 (PL) | PL e | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
PFHd | 7,85 E-9 | |
指示灯/操作方法 | ||
LED AS-i M | AS interface 主设备的状态,多色 LED 绿色:主设备正常 |
|
LED SM | 安全监视器的状态,多色 LED 绿色:安全监视器正常 |
|
LED 故障 | 错误显示;红色 LED 红色:通信错误 |
|
LED S1 ...S8 | 输入状态 S1 ...S8,黄色 LED 黄色:触点打开 |
|
LED AS-i | AS-Interface 电压;绿色 LED | |
LED AUX | 外部辅助电源 UAUX ;绿色 LED | |
LED CONF | 关闭 = 标准模式,黄色 LED | |
LED O1、O2 | 输出状态,多色 LED 黄色:的输出 |
|
状态 LED | 旋转编码器的状态,2 个黄色 LED | |
LED 频率 | 低频率或暂停,2 个黄色 LED | |
电气技术规格 | ||
额定工作电流 | ≤ 350 mA / ≤ 4 A 来自 AUX | |
接口 1 | ||
接口类型 | 芯片卡槽 | |
接口 2 | ||
接口类型 | Micro USB | |
输入 | ||
编号/类型 | 用于增量式旋转编码器的 2 路输入 AMP mini-IO 连接器 |
|
信号延迟 | 当 1015 Hz < flimit 时为 100 ms 当 45 Hz < flimit < 1015 Hz 时为 140 ms 当 flimit < 45 Hz 时为 700 ms |
|
信号频率 | 参数化范围 25 Hz… 200 kHz | |
输出 | ||
编号/类型 | 输出电路 1 和 2 最大触点额定值: 在 24 V 时为 700 m ADC-13 |
|
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP20 | |
连接 | 可拆卸端子 |
|
材料 | ||
外壳 | PA 66-FR | |
尺寸 | ||
高度 | 99 mm | |
宽度 | 45 mm | |
长度 | 113 mm | |
安装 | DIN 安装导轨 | |
一般信息 | ||
供货范围 | 1 AS-Interface 安全模块 VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1 1 AS-Interface 安全模块 VBA-2E-KE4-ENC-S |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270592 |
ECLASS 10.0.1 | 27270592 |
ECLASS 9.0 | 27270592 |
ECLASS 8.0 | 27270590 |
ECLASS 5.1 | 27270590 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Brief Instructions - Safe Speed Monitor | ENG | 2483 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3887 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Device Description Files/Drivers | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Samples_AS3 for Safe Speed Monitor / Samples_AS3 für Safe Speed Monitor | 07/2012 | ZIP | 1 KB |
匹配系统组件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
附件 | ||||||
|
||||||
|