请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
条形码扫描器,带 PROFIBUS 接口 |
通用规格 | ||
---|---|---|
光源 | 激光二极管 | |
光源类型 | 调制可见红光 | |
激光额定值 | ||
注意 | 激光 , 切勿直视激光束 | |
激光等级 | 2 | |
波长 | 650 nm | |
光束发散 | < 1,5 mrad | |
脉冲长度 | 0,097 ms | |
重复率 | 500 Hz | |
最大脉冲能量 | 0,39 μJ | |
扫描速率 | 600 ... 1200 s-1 , 可编程 | |
读取距离 | 500 ... 2500 mm | |
分辨率 | 最大值: 0,2 mm ( 8 mils ) | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED: 通电 , 黄色 LED: 激活触发 (PHASE ON) | |
数据流指示器 | 绿色 LED 闪烁: 已执行数据传输 (TX-DATA) | |
控制元件 | LCD 显示屏上用于参数设置的键盘(3 个薄膜按键) | |
参数化指示器 | LC 显示屏 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 15 ... 30 V DC | |
功耗 | 最大 20 W | |
接口 | ||
接口类型 | 串口 RS-232 和 RS-485 的传输速度可达 115.2 kbit/s , PROFIBUS | |
输入 1 | ||
输入类型 | 3 路数字输入和外部触发器 | |
输出 | ||
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 50 mA | |
电压降 | 0,3 V 当 负载电流 ≤ 10 mA | |
遵守标准和指令 | ||
指令符合性 | EMC 指令 2004/108/EC | |
符合标准 | ||
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
发射干扰 | EN 55022 | |
电气安全 | EN 60950-1:2006 | |
激光等级 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况 | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) | |
存储温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
相对湿度 | 90 % ,无冷凝 | |
耐冲击性 | IEC 68-2-27 测试 EA 30G;11 ms;3 次撞击(沿每个轴的方向) | |
抗振性 | IEC 68-2-6 测试 FC 1.5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 小时(沿每个轴的方向) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP64 | |
连接 | 接口 (初级,次级) : 26 针 Sub-D 连接器 , Lonworks: 9 针 Sub-D 插座 , PROFIBUS: 9 针 Sub-D 插座 | |
材料 | ||
外壳 | 铝 | |
质量 | 1500 g | |
尺寸 | ||
高度 | 99 mm | |
宽度 | 113 mm | |
深度 | 110 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0.1 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 5.1 | 27280102 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Product category / 产品类的 | 条形码读取设备 |
Safety and Security Documentation | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction Manual for Profibus Programming | ENG | 2594 KB | |
手册 | |||
Instruction Manual Barcode Reader VB34 | ENG | 4724 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 53 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3633A | ALL | 213 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6630 | ALL | 36 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
GSD file for VB34 since firmware 7.00.15 / GSD Datei für VB34 ab Firmware 7.00.15 | 06/2011 | ZIP | 10 KB |
Software Tools | |||
Genius Software / Genius Software | V. 1.16 | ZIP | 95060 KB |