请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
条形码扫描器 |
通用规格 | ||
---|---|---|
光源 | 激光二极管 | |
光源类型 | 调制可见红光 | |
激光额定值 | ||
注意 | 激光 , 切勿直视激光束 | |
激光等级 | 2 | |
波长 | 650 nm | |
光束发散 | < 1,5 mrad | |
脉冲长度 | 1,39 ms | |
重复率 | 200 Hz | |
最大脉冲能量 | 1,39 μJ | |
码制 | EAN/UPC(包括插件 5)、2/5 交错、Code 39(标准和完整 ASCII)、Code 93、Code 128、EAN 128、ISBM 128、Pharmacode | |
扫描速率 | 800 s-1 或 1200 s-1 | |
读取距离 | 可达 240 mm | |
光学端面 | 向前直射 | |
分辨率 | 0,15 mm ( 6 mils ) | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | “通电 /100 %”, “良好读取/80%”, “外部触发/60 %”, “TX 数据 /40 %”, “射出激光”/20 %” | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 5 V DC ± 5 % | |
功耗 | 2 W 最大 | |
接口 | ||
接口类型 | RS 232 | |
输入 | ||
输入信号 | 1 路数字输入 ; 1 校验器输入 | |
输出 | ||
信号输出 | 2 数字量输出 可编程 | |
遵守标准和指令 | ||
指令符合性 | EMC 指令 2004/108/EC | |
符合标准 | ||
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
发射干扰 | EN 55022 | |
防护等级 | EN 60529 | |
激光等级 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况 | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
存储温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
相对湿度 | 90 % ,无冷凝 | |
耐冲击性 | IEC 68-2-27 测试 EA 30G;11 ms;3 次撞击(沿每个轴的方向) | |
抗振性 | IEC 68-2-6 测试 FC 1.5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 小时(沿每个轴的方向) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP65 | |
连接 | 15 针 Sub-D 连接器 | |
材料 | ||
外壳 | ZAMA(锌铝镁合金) | |
电缆 | ||
长度 | 100 cm | |
质量 | 44 g | |
尺寸 | 40 mm x 30 mm x 22 mm | |
高度 | 40 mm | |
宽度 | 30 mm | |
深度 | 22 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0.1 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 5.1 | 27280102 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Product category / 产品类的 |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual Barcode scanner VB6-240-V | ENG | 3516 KB |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3633A | ALL | 213 KB |
Software Tools | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Software VisoSetup VB6, VB10, VB12, VB14, VB14A and C-BOX 300 / Software VisoSetup VB6, VB10, VB12, VB14, VB14A und C-BOX 300 | V2.0 | ZIP | 10647 KB |