Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

安全继电器和电源 ADAPT SLC-R MC11

ADAPT SLC-R MC11
  • 插入式模块 - 无需硬接线
  • 使具有固态 OSSD 的 24 V DC SLC 安全光幕接收器与具有冗余继电器触点输出端(1 个常开 + 1 个常闭)的 120 V 交流电源适配
  • 可方便地直接安装在光幕的侧面
  • 包含所有安装紧固件
  • 当与带 "/129" 外部继电器监视器选件的 P+F SLC 安全光幕接收器一起使用时,符合类型 4 要求
  • 客户可更换、安装在插座上的强制导向安全继电器
  • 标准插座(3 针和 5 针)用于电源和输出连接

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  ADAPT SLC-R MC11

指示灯/操作方法
功能指示灯电源
通电:红色 LED
继电器输出
K1 通电:绿色 LED
K2 通电:绿色 LED
电气技术规格
工作电压90 ... 264 V AC , 50 - 60 Hz
输出
安全输出两个强制导向安全继电器,1 个常开 + 1 个常闭
开关电压250 V AC / 125 V DC
开关频率10 个循环/秒
响应时间20 ms
计时器功能典型值 6 ms
其他输出继电器额定交流负载
常闭触点:230 V / 2 A;常开触点:230 V / 3 A
继电器额定直流负载
常闭触点:24 V / 2 A;常开触点:24 V / 2 A
环境条件
环境温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
抗振性10 ... 55 Hz
1.0 mm 双振幅;最大 2 g
机械规格
防护等级IP65

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270992
ECLASS 10.0.127270992
ECLASS 9.027270992
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: ADAPT SLC-R MC11

倍加福的功能安全模块

提供数百种产品以及产品的 SIL/PL 评定、免费工具和手册:“功能安全模块”是您实施安全功能的起点。