请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
指示灯/操作方法 | ||
---|---|---|
功能指示灯 | 电源 通电:红色 LED |
|
电气技术规格 | ||
工作电压 | 90 ... 264 V AC , 50 - 60 Hz | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
抗振性 | 10 ... 55 Hz 1.0 mm 双振幅;最大 2 g |
|
机械规格 | ||
防护等级 | IP65 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270992 |
ECLASS 10.0.1 | 27270992 |
ECLASS 9.0 | 27270992 |
ECLASS 8.0 | 27270990 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |