请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
数据载体 |
通用规格 | ||
---|---|---|
工作频率 | 125 kHz | |
传输速率 | 2 kBit/s | |
平均无故障时间 | 1700 a (在 +40 °C 下运行) | |
内存 | ||
芯片类型 | EM4450 Titan (EM Microelectronic) | |
EEPROM | 928 Bit | |
读循环 | 无限 | |
写循环 | > 100000 | |
数据保留期 | 10 年 当 55 °C (131 °F) | |
指令符合性 | ||
无线电设备 | ||
指令 2014/53/EU | EN 300330 | |
RoHS | ||
指令 2011/65/EU (RoHS) | IEC/EN 63000 | |
符合标准 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-2 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
材料 | ||
外壳 | PBT | |
封装化合物 | CY 221/HY 2966 | |
安装 | ||
金属内 | 是 | |
在金属上 | 是 | |
空气中 | 是 | |
质量 | 2 g | |
尺寸 | ||
高度 | 6 mm | |
直径 | 12,1 mm | |
直径公差 | + 0,2 mm | |
结构类型 | 圆柱形 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Product category / 产品类的 | 射频识别数据存储卡 |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFID | ENG | 3640 KB |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung | ALL | 61 KB |