请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
HF 读/写头,ISO 14443,适用于 IDENTControl |
通用规格 | ||
---|---|---|
工作频率 | 13.56 MHz | |
传输速率 | 106 kBit/s | |
感应范围 | ||
读取距离 | 0 ... 35 mm | |
写距离 | 0 ... 35 mm | |
宽度 | 最大 45 mm | |
指示灯/操作方法 | ||
绿色/黄色 LED | 绿色:通电 绿色闪烁:执行读/写测试 黄色:检测到数据载体 |
|
电气技术规格 | ||
功耗 | ≤ 1,3 W | |
电源 | 来自 IDENTControl | |
遵守标准和指令 | ||
指令符合性 | ||
R&TTE 指令 1995/5/EC | EN 301489-1 V1.8.1 (2008-04)、EN 301489-3 V1.4.1 (2002-08)、EN 300330-2 V1.3.1 (2006-04)、EN 60950-1:2006 | |
符合标准 | ||
防护等级 | EN 60529:2000 | |
RFID | ISO/IEC 14443-2:2010、ISO/IEC 14443-3:2001 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | M12 x 1 连接器 | |
材料 | ||
外壳 | ABS | |
封装化合物 | WEVO 403FL/300 | |
安装 | ||
两个头之间的距离 | 多路打开:≥ 100 mm 多路关闭:≥ 150 mm |
|
质量 | 大约 60 g | |
尺寸 | ||
高度 | 12 mm | |
宽度 | 28 mm | |
长度 | 80 mm | |
电缆长度 | 20 cm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Product category / 产品类的 | 射频识别读写头 |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFID | ENG | 3640 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Japan Radio Approval | CERT-3127 | ALL | 243 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung | ALL | 61 KB | ||
Australia Declaration of Conformity | CERT-3832 | ALL | 199 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|