Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

安全光幕 SLC14-1050/129/130/151

SLC14-1050/129/130/151
  • 感应范围达 5 m
  • 分辨率 14 mm(手指保护)
  • 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准)
  • 主设备/从属设备检测,即插即用
  • 响应时间非常短
  • 防护等级 IP67
  • 集成功能显示
  • 操作预留指示灯
  • 通过设备插座 M12 x b1 连接
  • 电流隔离半导体型号的安全输出 OSSD
  • 保护区域高度可达 1800 mm
  • 使用选项 /129 进行启动/重启禁用预设

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  SLC14-1050/129/130/151

系统组件
发射器SLC14-1050-T/130
接收器SLC14-1050-R/129/130/151
通用规格
有效检测距离0,2 ... 5 m
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光
LED 危险等级标记免除组
测试IEC/EN 61496
安全类型符合 IEC/EN 61496 标准4
保护区域宽度0,2 ... 5 m
保护区域高度1050 mm
光束数112
操作模式有无启动/重启禁用功能时均可选择
光学分辨率14 mm
发散角< 5 °
功能性安全相关参数
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
类别4 类
任务时间 (TM)20 a
PFHd2,42 E-8
类型4
指示灯/操作方法
工作指示灯发射器的 7 段显示
诊断指示器接收器的 7 段显示
功能指示灯接收器中:
红色 LED:OSSD 关闭
绿色 LED:OSSD 打开
黄色 LED:保护区域内无障碍,系统启动就绪
故障前指示器橙色 LED
控制元件启动/重启禁用开关,传输编码
电气技术规格
工作电压24 V DC (-30%/+25%)
空载电流发射器: ≤ 100 mA 接收器: ≤ 150 mA
防护等级III
输入
激活电流大约 10 mA
激活时间0,03 ... 1 s
测试输入用于系统测试的复位输入 (不可选/129)
功能输入启动释放
输出
安全输出2 路独立的故障安全型半导体输出
信号输出1 路 PNP,最大 100 mA,对应启动就绪
开关电压工作电压 -2 V
开关电流最大 0,5 A
响应时间22 ms
符合性
功能安全ISO 13849-1
产品标准EN 61496-1 ; IEC 61496-2
认证和证书
CE 符合性CE
UL 认证通过 cULus 认证
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
TüV 认证TüV
环境条件
环境温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
存储温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
相对湿度最大 95%,无凝露
机械规格
外壳长度 L1160 mm
防护等级IP67
连接发射器: M12 连接器,4 针 接收器: M12 连接器,8 针
材料
外壳挤制铝型材,RAL 1021(黄色)涂层
光学端面塑料板
质量每个 3450 g
尺寸
宽度52 mm
深度55 mm
长度1160 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272704
ECLASS 10.0.127272704
ECLASS 9.027272704
ECLASS 8.027272704
ECLASS 5.127272704
ETIM 7.0EC002549
ETIM 6.0EC002549
ETIM 5.0EC002549
UNSPSC 12.146171620
Product category / 产品类的

Details: SLC14-1050/129/130/151

Product Documentation: SLC14-1050/129/130/151

选择语言:
Safety and Security Documentation语言文件类型文件大小
Safety ManualENGPDF2257 KB

Design / Simulation: SLC14-1050/129/130/151

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP198 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: SLC14-1050/129/130/151

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
/cert/cert1315d.pdfZ10 020068 0081ALLPDF127 KB
/cert/cert4284a.pdfUL-CA-2128125-1 / UL-US-2133749-1ALLPDF587 KB

软件: SLC14-1050/129/130/151

选择语言:
Software ToolsRelease Info文件类型文件大小
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB

配套产品: SLC14-1050/129/130/151

匹配系统组件
评估单元,用于安全对射型光电传感器 SLA5(S) 和 SLA40;用于安全光栅 SLP、用于安全光幕 SLC;用于开关板以及 2 类和 4 类紧急停止按钮, 4 个传感器通道, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), 可通过 DIP 开关选择操作模式, 启动/重启禁用 , 继电器监控, 操作预留指示灯, 清晰可见的 LED 功能显示, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 工作电压: 24 V DC, ±20%, 连接: 螺丝接线端子 , 导线横截面积 0.2 ...2 mm2fa
评估单元,用于安全对射型光电传感器 SLA5(S) 和 SLA40;用于安全光栅 SLP、用于安全光幕 SLC;用于开关板以及 2 类和 4 类紧急停止按钮, SB4 模块的扩展插槽,用于可选的增强功能, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), 可通过 DIP 开关选择操作模式, 7 段诊断显示, 安全输出 OSSD,外部状态显示 OSSD, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 工作电压: 24 V DC, ±20%, 连接: 螺丝接线端子 , 导线横截面积 0.2 ...2 mm2fa
评估单元,用于安全对射型光电传感器 SLA5(S) 和 SLA40;用于安全光栅 SLP、用于安全光幕 SLC;用于开关板以及 2 类和 4 类紧急停止按钮, SB4 模块的扩展插槽,用于可选的增强功能, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), 可通过 DIP 开关选择操作模式, 7 段诊断显示, 安全输出 OSSD,外部状态显示 OSSD, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 工作电压: 24 V DC, ±20%, 连接: 螺丝接线端子 , 导线横截面积 0.2 ...2 mm2fa
评估单元,用于安全对射型光电传感器 SLA5(S) 和 SLA40;用于安全光栅 SLP、用于安全光幕 SLC;用于开关板以及 2 类和 4 类紧急停止按钮, SB4 模块的扩展插槽,用于可选的增强功能, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), 可通过 DIP 开关选择操作模式, 7 段诊断显示, 安全输出 OSSD,外部状态显示 OSSD, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 工作电压: 24 V DC, ±20%, 连接: 螺丝接线端子 , 导线横截面积 0.2 ...2 mm2fa
评估单元,用于安全对射型光电传感器 SLA5(S) 和 SLA40;用于安全光栅 SLP、用于安全光幕 SLC;用于开关板以及 2 类和 4 类紧急停止按钮, SB4 模块的扩展插槽,用于可选的增强功能, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), 可通过 DIP 开关选择操作模式, 7 段诊断显示, 安全输出 OSSD,外部状态显示 OSSD, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 工作电压: 24 V DC, ±20%, 连接: 螺丝接线端子 , 导线横截面积 0.2 ...2 mm2fa
评估单元,用于安全对射型光电传感器 SLA5(S) 和 SLA40;用于安全光栅 SLP、用于安全光幕 SLC;用于开关板以及 2 类和 4 类紧急停止按钮, SB4 模块的扩展插槽,用于可选的增强功能, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), 可通过 DIP 开关选择操作模式, 7 段诊断显示, 安全输出 OSSD,外部状态显示 OSSD, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 工作电压: 24 V DC, ±20%, 连接: 螺丝接线端子 , 导线横截面积 0.2 ...2 mm2fa
评估单元,用于安全对射型光电传感器 SLA5(S) 和 SLA40;用于安全光栅 SLP、用于安全光幕 SLC;用于开关板以及 2 类和 4 类紧急停止按钮, 4 个传感器通道, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), 可通过 DIP 开关选择操作模式, 启动/重启禁用 , 继电器监控, 在各种操作模式下的顺序和并行抑噪, 双重抑噪, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 工作电压: 24 V DC, ±20%, 连接: 螺丝接线端子 , 导线横截面积 0.2 ...2 mm2fa
评估单元,用于安全对射型光电传感器 SLA5(S) 和 SLA40;用于安全光栅 SLP、用于安全光幕 SLC;用于开关板以及 2 类和 4 类紧急停止按钮, 8 个传感器通道, 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准), 可通过 DIP 开关选择操作模式, 启动/重启禁用 , 继电器监控, 操作预留指示灯, 清晰可见的 LED 功能显示, 安全完整性级别 (SIL): SIL 3, 性能水平 (PL): PL e, 类别: 4 类, 工作电压: 24 V DC, ±20%, 连接: 螺丝接线端子 , 导线横截面积 0.2 ...2 mm2fa
倍加福的功能安全模块

提供数百种产品以及产品的 SIL/PL 评定、免费工具和手册:“功能安全模块”是您实施安全功能的起点。