请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
对射型光电传感器,M5 螺纹外壳设计,不锈钢外壳,检测范围 250 mm,红外光,暗通,直流型,NPN 输出,M8 插头 |
通用规格 | ||
---|---|---|
有效检测距离 | 0 ... 250 mm | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制红外光 | |
光学端面 | 向前直射 | |
环境光限制 | 10000 Lux | |
指示灯/操作方法 | ||
功能指示灯 | 开关状态, 黄色 LED | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 10 % | |
空载电流 | ≤ 15 mA (设备) | |
可用前的时间延迟 | ≤ 20 ms | |
输入 | ||
测试输入 | 未激活:≤ 4 V,激活:≤ 8 V 或未接线(发射器) | |
输出 | ||
开关类型 | 暗时接通 | |
信号输出 | 1 路开关输出,NPN | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA | |
开关频率 | ≤ 250 Hz | |
响应时间 | ≤ 3 ms | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | M8 x 1 连接器,3 针 | |
材料 | ||
外壳 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
光学端面 | 防刮伤矿物玻璃透镜 | |
质量 | 18 g (设备) | |
尺寸 | ||
长度 | 45 mm | |
直径 | 5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 | 光电式接近开关 |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|