请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
激光对射型光电传感器,超小型设计,M3 安装,1000 mm 检测范围,NPN 输出,2 m 固定缆线 |
系统组件 | ||
---|---|---|
发射器 | OBE10M-R3-L | |
接收器 | OBE1000-R3-E0-L | |
通用规格 | ||
有效检测距离 | 0 ... 1 m | |
检测范围极限值 | 1,5 m | |
光源 | 激光二极管 | |
光源类型 | 调制可见红光 , 680 nm | |
激光额定值 | ||
注意 | 激光 , 切勿直视激光束 | |
激光等级 | 1 | |
波长 | 680 nm | |
光束发散 | > 5 mrad | |
脉冲长度 | 大约 2 µs | |
重复率 | 大约 16,6 kHz | |
最大脉冲能量 | 9,5 nJ | |
光点直径 | 大约 3 mm 相距 1000 mm | |
发散角 | 大约 0,5 ° | |
光学端面 | 向前直射 | |
环境光限制 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 806 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED,常亮 通电 , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz) | |
功能指示灯 | 接收器: 黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 12 ... 24 V | |
空载电流 | 发射器:≤ 10 mA 接收器:≤ 8 mA |
|
防护等级 | III | |
输入 | ||
测试输入 | 测试 0 V 时的开关功能 | |
开关阈值 | 示教输入 | |
输出 | ||
开关类型 | 常开触点 | |
信号输出 | 1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 50 mA , 阻抗负载 | |
电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
开关频率 | 大约 2 kHz | |
响应时间 | 250 µs | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
激光安全 | EN 60825-1:2007 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
UL 认证 | E87056 , cULus 认证,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
FDA 认证 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存储温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 2 m 固定电缆 | |
材料 | ||
外壳 | PC/ABS 和 TPU | |
光学端面 | 玻璃 | |
电缆 | PUR | |
质量 | 大约 20 g 每个 传感器 | |
尺寸 | ||
高度 | 26 mm | |
宽度 | 7,5 mm | |
深度 | 13,8 mm | |
电缆长度 | 2 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 | 光电式接近开关 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 726 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1826 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2 | ALL | 550 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0701E | ALL | 305 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5345 | ALL | 298 KB |