请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
CC-Link 适用的终端电阻 |
通用规格 | ||
---|---|---|
针脚数 | 4 | |
电气技术规格 | ||
额定电压 | 24 V | |
额定电流 | 20 mA 在 40 °C 时 | |
电阻 | R = 130 Ω | |
指令符合性 | ||
RoHS | ||
指令 2011/65/EU (RoHS) | IEC/EN 63000 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP65 / IP67/ IP69K | |
连接 | 4 针 M12 连接器,适用于 CC-Link | |
材料 | ||
触点 | 铜锌合金 | |
接触表面 | 镍/金 | |
主体 | TPU,黑色 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 19070403 |
ECLASS 10.0.1 | 19070403 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 | 固定电阻 |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5852 | ALL | 108 KB |
...的配件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|