请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
固定式多码读码器,适用于速度为 10 m/s 的所有常用一维码、二维码和 Pharmacode,弯型视线式,VGA 分辨率,以太网,VGA 输出,RS 232 接口 |
通用规格 | ||
---|---|---|
光源类型 | 内置 LED 灯 (白色) | |
码制 | Maxi Code、PDF 417、Data Matrix、QR Code、MicroPDF 417、GoCode、UCC Composite、Aztec Code、Code 39、Code 128、UPC、EAN、JAN、Int 2 of 5、Codabar、Code 93、UCC RSS、POSTNET、PLANET、Japanese Post、Australia Post、Royal Mail、RM4SCC、KIX Code、Codablock、Pharmacode | |
读取距离 | 60 ... 200 mm 取决于码制 | |
景深 | ± 70 mm | |
读取区域 | 最大 110 mm x 70 mm | |
模块尺寸 | min. 0,2 mm | |
评估频率 | 最大 30 Hz | |
目标速度 | 已触发 max. 10 m/s | |
额定值 | ||
摄像头 | ||
类型 | CMOS , 全局快门 | |
像素数量 | 752 x 480 像素 | |
灰度 | 256 | |
图像记录 | 实时 , 程序控制或外部触发 | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED: 准备好运行 | |
LED 指示 | 用于读取良好/不良的值 , 触发 , LAN , 匹配代码 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 24 V DC ±15% ,PELV | |
空载电流 | 最大 250 mA | |
功耗 | 6 W | |
接口 | ||
物理 | 以太网 | |
协议 | TCP/IP | |
传输速率 | 100 MBit/s | |
电缆长度 | 最大 30 m | |
接口 1 | ||
接口类型 | RS 232 | |
协议 | ASCII | |
传输速率 | 9600 Bit/s ... 115200 Bit/s | |
电缆长度 | 最大 30 m | |
输入 | ||
输入电压 | 将从外部施加 24 V ±15% PELV | |
输入电流 | 大约 10 mA 在 24 V DC 时 | |
电缆长度 | 最大 30 m | |
输出 | ||
编号/类型 | 4 路电子输出,PNP | |
开关电压 | 24 V ± 15 % | |
开关电流 | 100 mA 每个输出 | |
电缆长度 | 最大 30 m | |
输出 1 | ||
输出类型 | 视频输出,RGB (75 Ohm),1 Vpp | |
分辨率 | VGA,800 x 600 像素 | |
电缆长度 | 2 m | |
遵守标准和指令 | ||
指令符合性 | ||
EMC 指令 2004/108/EC | EN 61326-1 , EN 61000-6-4 | |
符合标准 | ||
抗扰度 | EN 61326-1 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4 | |
防护等级 | EN 60529 | |
激光等级 | IEC 60825-1:2007 | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
存储温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP65 | |
连接 | 8 针 M12 x 1 连接器,标准(供电 + IO) 5 针,M12x1 插座,标准 (IO) 4 针,M12x1 插座,标准 (LAN) 视频:7 针插座 | |
材料 | ||
外壳 | 带粉末涂层的压铸锌 | |
质量 | 大约 760 g | |
尺寸 | ||
高度 | 60 mm | |
宽度 | 60 mm | |
深度 | 120 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0.1 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 5.1 | 27280103 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Product category / 产品类的 |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual ODT-MAC431-LD-WH-MC and ODT-MAC433-LD-WH-MC | ENG | 4695 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 5499 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|