Wählen Sie Ihr Land

Global

Kombinierte Steuerungs- und Verteilungslösungen für maximale Flexibilität in explosionsgefährdeten Bereichen

Various combined panel solutions

Die Integration von funkenbildenden und nicht-funkenbildenden Komponenten in eine einzige Lösung für explosionsgefährdete Bereiche kann eine Herausforderung darstellen: Während Gehäuse der Zündschutzart Ex d funkende Komponenten wie Schütze, Leistungsschalter oder Relais zuverlässig kapseln, erfordert das Öffnen oder Schließen der Gehäuse am Installationsort ein sehr vorsichtiges Vorgehen und kann sogar eine Neuzertifizierung erforderlich machen. Gehäuse in Zündschutzart Ex e hingegen eignen sich perfekt für eine einfache Verdrahtung und Wartung, dürfen aber nur nicht-funkende Komponenten enthalten. Als Experte für elektrischen Explosionsschutz mit jahrzehntelanger Erfahrung bietet Pepperl+Fuchs kombinierte Ex-de-Steuerungs- und Verteilungslösungen, die diese Lücke buchstäblich schließen.

Aluminum flange connecting two enclosures

Neuer Flansch erhöht Kompatibilität

Ein völlig neuer Aluminiumflansch ist eine der Schlüsselkomponenten, die Pepperl+Fuchs jetzt bei der Konstruktion solcher Ex-de-Gehäuselösungen einsetzt. Dieser Flansch ist speziell darauf zugeschnitten, die Verbindung zwischen Pepperl+Fuchs' bekanntesten Gehäuseserien zu ermöglichen, und ist entscheidend für die Aufrechterhaltung eines zuverlässigen Explosionsschutzes – er gewährleistet die Schutzart durch eine Dichtung, die auf beiden Seiten des Flansches angebracht ist. Innerhalb des Flanschbereichs können Kabel über Leitungsdurchführungen von einem Gehäuse zum anderen geführt werden. Diese Flansche bieten nicht nur einen geschützten Übergang, sondern verstärken auch die strukturelle Integrität der gesamten Lösungsbaugruppe, sodass sie sicher auf einer Tragstange montiert werden kann. Darüber hinaus ermöglichen die Flansche eine modulare Erweiterung durch den Anschluss eines zweiten oder mehrerer Gehäuse, wodurch die Lösung zu einem größeren, einheitlichen System ausgebaut werden kann.

Kombinationslösungen in Zündschutzart Ex de

Ex-de-Lösungen: Ex d und Ex e in Kombination

Vier langlebige Gehäusereihen, die ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Materialauswahl und den Abmessungen bieten, bilden die Basis für solch maßgeschneiderte Ex-de-Lösungen:

  • GR (Ex e, glasfaserverstärktes Polyester)
  • SR (Ex e, Edelstahl)
  • EJB/EJBX (Ex d IIB+H2, Aluminium oder Edelstahl)
  • GUB/GUBX (Ex d IIC, Aluminium oder Edelstahl)

Der Übergang zwischen Ex-d- und Ex-e-Gehäusen wird durch zertifizierte Leitungsdurchführungen sicher gestaltet, die den Explosionsschutz über die Gehäusegrenzen hinweg gewährleisten. Kostengünstige Ex-e-Kabelverschraubungen aus dem eigenen Portfolio von Pepperl+Fuchs können innerhalb dieser kombinierten Ex-de-Lösungen eingesetzt werden, was die Gesamtinvestition und den Installationsaufwand weiter optimiert. Diese Kombinationen ermöglichen somit eine einfache Erweiterung und Änderung der Bedienelemente im Ex-e-Gehäuse, während die industriellen Komponenten im abgedichteten und zertifizierten Ex-d-Gehäuse bestmöglich geschützt bleiben.

Kombinationslösungen in den Zündschutzarten Ex e und Ex nR

GR- und SR-Kombinationen: Optimale Raumnutzung

Darüber hinaus unterstützen die neuen Flansche auch die nahtlose Kombination aller Gehäuse der GR- oder SR-Serie mit gleicher Tiefe und Breite. Diese Möglichkeit zur Raumoptimierung vereinfacht das Engineering erheblich. Gleichzeitig kann sie genutzt werden, um in komplexen Anwendungen eine Trennung zwischen verschiedenen elektrischen Bereichen zu schaffen. Mit diesem Kombinationsansatz lassen sich Schaltschränke, komplexe Steuerkästen, Wireless Access Points und viele andere Systemlösungen in den Zündschutzarten Ex e oder Ex nR sehr einfach projektieren.

Highlights der Kombinationslösungen

  • Kombinationslösungen für den sicheren Betrieb von elektrischen Betriebsmitteln in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1/21 und Zone 2/22
  • Modularität des flanschbasierten Systems ermöglicht hohen Individualisierungsgrad
  • Einfaches System für komplexe Steuerungs- und Verteilungslösungen
  • Verschiedene langlebige Gehäusematerialien verfügbar: GFK, Edelstahl, Aluminium
  • Vollständig zertifizierte Lösungen aus einer Hand