Wählen Sie Ihr Land

Global

USB-AS-2M-PVC-USB-B Adapterkabel

Adapterkabel USB-A Stecker gerade 4-polig auf Mini-USB-B Stecker gerade 4-polig, PVC-Kabel schwarz, geschirmt

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzart IP20
  • Abbildung und Zeichnung sind allgemeingültig für diesen Geräteetyp und können von der spezifischen Variante abweichen
  • USB-Steckverbinder werden in unterschiedlichen Ausführungen geliefert
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten USB-AS-2M-PVC-USB-B

Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformUSB Typ A
Ausführunggerade
Polzahl4
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformUSB Typ Mini-B
Ausführunggerade
Polzahl4
BetriebsspannungUBmax. 5 V
SchutzartEN 60529
ÜbertragungstechnikTransferrate bis zu 480 MBits/s
SteckverbindungUSB Steckverbinder : USB 2.0
Umgebungstemperatur-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
SchutzartIP20
Kabel
Manteldurchmesser4 mm
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Adern
Aderzahl4
AderaufbauSignalleitung 28 AWG
Versorgungsleitung 24 AWG
Ferritkern
Schirmzweifach geschirmt
LängeL2 m
Masse70 g
Steckverbinder 1
GriffkörperPVC schwarz
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
Steckverbinder 2
GriffkörperPVC schwarz
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
Kabel
MantelPVC