Seleccione su país

Visite el sitio web global

USB-AS-2M-PVC-USB-B Cable de adaptador

Cable adaptador con conector macho USB-A recto a conector macho Mini-USB-B recto de 4 pines, cable de PVC negro, apantallado

Ventajas clave de un vistazo

  • Grado de protección IP20
  • La imagen y el esquema son genéricos para este tipo de dispositivo y pueden diferir de la variante específica
  • Los conectores USB se suministran en diversas variantes
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de USB-AS-2M-PVC-USB-B

Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoUSB Tipo A
Estilorecto
Nº de polos4
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoUSB Tipo Mini-B
Estilorecto
Nº de polos4
Tensión de trabajoUBmáx. 5 V
Grado de protecciónEN 60529
Tecnología de transmisiónVelocidad de transferencia de hasta 480 Mbit/s
ConectorConector USB : USB 2.0
Temperatura ambiente-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP20
Cable
Diámetro del revestimiento4 mm
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Hilos
Número de núcleos4
Construcción del núcleoCable de señal 28 AWG
Línea de alimentación 24 AWG
Núcleo de ferrita
Blindajedoble apantallado
LongitudL2 m
Masa70 g
Conector 1
PinzaPVC, negro
Superficie de contactochapado en oro (Au)
Conector 2
PinzaPVC, negro
Superficie de contactochapado en oro (Au)
Cable
RevestimientoPVC