Wählen Sie Ihr Land

Global

VOI-F331-24V Anschlusskabel mit BuchseCleverReader Accessory

Anschlusskabel mit Buchse, M12 gerade A-kodiert, 8-polig, PVC-Kabel schwarz, geschirmt

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VOI-F331-24V

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl8
KodierungA-kodiert
SchutzartIP65
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC ± 10 %
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Steckverbinder
SchirmungSchirm an Verschraubung aufgelegt
SchutzartIP65
Kabel
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl8
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperPVC schwarz
Kabel
MantelPVC