Seleccione su país

Visite el sitio web global

VOI-F331-24V Cable de conexión con tomaCleverReader Accessory

Cable de conexión con toma hembra M12 recto de un solo extremo, codificado A, de 8 pines, cable de PVC negro, apantallado

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VOI-F331-24V

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos8
CodificaciónCódigo A
Grado de protecciónIP65
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC ± 10 %
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Clavija
Apantallamientoblindaje conectado a la conexión de tornillo
Grado de protecciónIP65
Cable
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos8
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaPVC, negro
Cable
RevestimientoPVC