Wählen Sie Ihr Land

Global

V17-G-10M-PVC-ABG Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, M12, 8-polig, geschirmt, PVC-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Schirm an der Überwurfmutter aufgelegt
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V17-G-10M-PVC-ABG

Polzahl8 + Schirm
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2freies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 30 V DC
BetriebsstromIBmax. 2 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
UmgebungstemperaturKabel, beweglich verlegt: -5 ... 70 °C (268 ... 343 K),
Kabel, fest verlegt: -30 ... 80 °C (243 ... 353 K)
Stecker: -25 ... 90 °C (248 ... 363 K)
SchutzartIP65
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeNi/Au
GriffkörperTPU, grün
KabelPVC
ÜberwurfmutterZink-Druckguss, vernickelt
AderisolationPVC
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 7,5 mm
Farbeschwarz
Adern8 x 0,34 mm2
Leiteraufbau42 x 0,1 mm ∅
SchirmGeflecht
LängeL10 m
Masse920 g