Seleccione su país

Visite el sitio web global

V17-G-10M-PVC-ABG Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma, M12, 8 pines, apantallado, cable PVC

Ventajas clave de un vistazo

  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Pantalla colocada en contratuerca
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V17-G-10M-PVC-ABG

Nº de polos8 + blindaje
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2Terminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 2 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Temperatura ambientecable, instalación móvil: -5… 70 °C (-238… 343 °K),
cable, instalación fija: -30… 70 °C (243… 343 K)
Conector: -25 / 90 °C (-13 / 194 °F)
Grado de protecciónIP65
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoNi/Au
PinzaTPU, verde
CablePVC
ContratuercaFundición de cinc, niquelado
Aislamiento del hiloPVC
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 7,5 mm
Colornegro
Hilos8 x 0,34 mm2
Montaje de escalera42 x 0,1 mm ∅
BlindajeTrenzado
LongitudL10 m
Masa920 g