Wählen Sie Ihr Land

Global

V1S-G-N-1M-PUR-Y203909 Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusskabel mit Stecker, M12, 2-polig, NAMUR, PUR-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für NAMUR-Technik
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Vergoldete Kontakte
  • Schutzart IP67 / IP68 / IP69K
  • Mantelfarbe blau

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1S-G-N-1M-PUR-Y203909

Polzahl2
Anschluss 1Stecker
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2freies Leitungsende
UL File NumberE231213
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Kontaktwiderstand< 10 mΩ
Induktivität0,6 mH / km
Kapazität82 nF / km
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
NormenIEC 61076-2-101:2008
EntflammbarkeitGriffkörper: UL 94
UmgebungstemperaturGriffkörper: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich verlegt: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67 / IP68 / IP69K
KabelkurzzeichenLi FY 11Y 2 x 0,34
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPUR
ÜberwurfsteckerZink-Druckguss
AderisolationPVC
Kabelfeinstdrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 4,8 mm
Biegeradius> 15 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 10 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbeblau
Adern2 x 0,34 mm2
Leiteraufbau42 x 0,1 mm ∅
LängeL1 m
Masse37,08 g
Entflammbarkeit
Kontaktträger94 HB
Gehäuse94 V-2