Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1S-G-N-1M-PUR-Y203909 Cable de conexión con enchufe

Cable de conexión con enchufe, M12, 2 pines, NAMUR, cable PUR

Ventajas clave de un vistazo

  • Adecuado para técnica NAMUR
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Contactos dorados
  • Grado de protección IP67 / IP68 / IP69K
  • Revestimiento azul

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1S-G-N-1M-PUR-Y203909

Nº de polos2
Conexión 1conectores, recto
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2Terminal de línea libre
Número UL FileE231213
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de contacto< 10 mΩ
Inductancia0,6 mH / km
Capacidad82 nF / km
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529:2000
EstándaresIEC 61076-2-101:2008
CombustibilidadGrip: UL 94
Temperatura ambienteCuerpo: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
cable, instalación fija: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
cable, instalación móvil: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67 / IP68 / IP69k
Código de cableLi FY 11Y 2 x 0,34
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, negro
CablePUR
Conector de reténFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPVC
Cableextrafino, flexible
Diámetro del revestimiento∅ 4,8 mm
Radio de flexión>15 x diámetro de cable, instalación móvil
>10 x diámetro de cable, instalación fija
Colorazul
Hilos2 x 0,34 mm2
Montaje de escalera42 x 0,1 mm ∅
LongitudL1 m
Masa37,08 g
Combustibilidad
Portador de contactos94 HB
Carcasa94 V-2