Wählen Sie Ihr Land

Global

UB6000-F42-I-V1-Y220443 Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA
  • Extrem kleine Blindzone
  • Temperaturkompensation
  • Synchronisationsmöglichkeiten
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UB6000-F42-I-V1-Y220443

Messbereich400 ... 6000 mm
Erfassungsbereich350 ... 6000 mm
Blindzone0 ... 350 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 65 kHz
Ansprechverzugca. 650 ms
LED grünPower on
LED gelbObjekt im Auswertebereich
LED rotStörung
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0≤ 60 mA
Synchronisationbidirektional
0-Pegel: -UB...+1 V
1-Pegel: +4 V...+UB
Eingangsimpedanz: > 12 KΩ
Synchronisationsimpuls: ≥ 100 µs, Synchronisationsimpulspause: ≥ 2 ms
Synchronisationsfrequenz
Gleichtaktbetriebmax. 7 Hz
Multiplexbetrieb≤ 7/n Hz, n = Anzahl der Sensoren
Ausgangstyp1 Analogausgang 4 ... 20 mA
Auflösung0,7 mm
Kennlinienabweichung± 1 % vom Endwert
Reproduzierbarkeit± 0,1 % vom Endwert
Lastimpedanz0 ... 300 Ω
Temperatureinfluss± 1 % vom Endwert
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 4-polig
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseABS
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT
Masse330 g
Abmessungen
Höhe80 mm
Breite80 mm
Länge50 mm
AusgangAuswertegrenze A1: 400 mm
Auswertegrenze A2: 6000 mm
steigende Rampe
Schallkeulebreite Ultraschallkeule