Seleccione su país

Visite el sitio web global

UB6000-F42-I-V1-Y220443 Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Salida analógica de 4 mA ... 20 mA
  • Zona ciega extrema pequeña
  • Compensación de temperatura
  • Posibilidades de sincronización
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UB6000-F42-I-V1-Y220443

Rango de medición400 ... 6000 mm
Rango de detección 350 ... 6000 mm
Zona ciega0 ... 350 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 65 kHz
Retardo de respuestaaprox. 650 ms
LED verdePower on
LED amarilloobjeto en el límite de evaluación
LED rojopertubación
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 60 mA
Sincronizaciónbidireccionalmente
Nivel 0: -UB...+1 V
Nivel 1: +4 V...+UB
Impedancia de entrada: > 12 KΩ
Impulso de sincronización: ≥ 100 µs, Pausa impulso de sincronización ≥ 2 ms
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismomax. 7 Hz
Función multiplexadora≤ 7/n Hz, n = cantidad de sensores
Tipo de salida1 salida analógica 4 ... 20 mA
Resolución0,7 mm
Desviación de la línea característica± 1 % del valor final
Reproducibilidad± 0,1 % del valor final
Impedancia de carga0 ... 300 Ohm
Influencia de la temperatura± 1 % del valor final
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Grado de protecciónIP67
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaABS
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano, tapa PBT
Masa330 g
Dimensiones
Altura80 mm
Anchura80 mm
Longitud50 mm
SalidaLímite de evaluación A1: 400 mm
Límite de evaluación A2: 6000 mm
Rampa ascendente
Cono sónicoUmbral ultrasónico ancho