Wählen Sie Ihr Land

Global

V15S-G-0,3M-PUR-WAGO Verbindungskabel

Verbindungskabel mit Stecker M12, 5-polig, PUR-Kabel mit WAGO-Klemmen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Vergoldete und gedrehte Kontakte
  • Halogenfrei
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V15S-G-0,3M-PUR-WAGO

Polzahl5
Anschluss 1Stecker
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
Prüfspannung> 1500 V eff AC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Normenkonformität
SpezifikationSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Umgebungstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich verlegt: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP20
AnschlussWAGO-Klemme
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, grün
KabelPUR
ÜberwurfsteckerZink-Druckguss
AderisolationPP
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅4,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
Farbegrau
Adern5 x 0,34 mm2
Leiteraufbau19 x 0,15 mm ∅
LängeL0,3 m
Masse46 g
Entflammbarkeit
Kontaktträger94 HB
Gehäuse94 V-2