Seleccione su país

Visite el sitio web global

V15S-G-0,3M-PUR-WAGO Cable de conexión

Cable de conexión con conector macho M12, 5 pines, cable PUR con terminales WAGO

Ventajas clave de un vistazo

  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Contactos dorados y revirados
  • sin halógeno
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V15S-G-0,3M-PUR-WAGO

Nº de polos5
Conexión 1conectores, recto
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V CA / 60 V CC
Tensión de prueba> 1500 V eff CA
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Conformidad con la normativa
Especificaciónconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Temperatura ambiente-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
cable, instalación fija: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
cable, instalación móvil: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP20
ConexiónBorne WAGO
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, verde
CablePUR
Conector de reténFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPP
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅4,8 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
Colorgris
Hilos5 x 0,34 mm2
Montaje de escalera19 x 0,15 mm ∅
LongitudL0,3 m
Masa46 g
Combustibilidad
Portador de contactos94 HB
Carcasa94 V-2