Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-W-0,5/2,5M-PUR-V1-G Verbindungskabel

Verbindungskabel, Spiralkabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Flexible Wendelleitung
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Vergoldete und gedrehte Kontakte
  • Halogenfrei
  • Schutzart IP67 / IP68 / IP69K

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-W-0,5/2,5M-PUR-V1-G

Polzahl4
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gewinkelt
Gewinde 1M12
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Gewinde 2M12
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Kontaktwiderstand< 10 mΩ
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
NormenIEC 61076-2-101:2008
Umgebungstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67 / IP68 / IP69K
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, grün
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
ÜberwurfsteckerZink-Druckguss
AderisolationPP
Kabel
Manteldurchmesser∅ 4,8 mm
Farbegrau
Adern4 x 0,34 mm2
Leiteraufbau19 x 0,15 mm ∅
LängeL0,5 ... 2,5 m
Masse186,8 g
Entflammbarkeit
Kontaktträger94 HB
Gehäuse94 V-2