Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-W-0,5/2,5M-PUR-V1-G Cable de conexión

Cable de conexión, cable espiral

Ventajas clave de un vistazo

  • Cable helicoidal flexible
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Contactos dorados y revirados
  • sin halógeno
  • Grado de protección IP67 / IP68 / IP69K

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-W-0,5/2,5M-PUR-V1-G

Nº de polos4
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1angulado
Rosca 1M12
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Rosca 2M12
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de contacto< 10 mΩ
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529:2000
EstándaresIEC 61076-2-101:2008
Temperatura ambiente-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67 / IP68 / IP69k
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, verde
CablePUR
ContratuercaFundición a presión de cinc
Conector de reténFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPP
Cable
Diámetro del revestimiento∅ 4,8 mm
Colorgris
Hilos4 x 0,34 mm2
Montaje de escalera19 x 0,15 mm ∅
LongitudL0,5 ... 2,5 m
Masa186,8 g
Combustibilidad
Portador de contactos94 HB
Carcasa94 V-2