Wählen Sie Ihr Land

Global

V12-G-YE5M-PVC-18 Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, 1/2“ - 20 UNF, 3-polig, PVC-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Vergoldete und gedrehte Kontakte
  • Schutzart IP68 / IP69K
  • Geeignet für 2-, 3- und 4-Draht-Technik

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V12-G-YE5M-PVC-18

Polzahl3
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 11/2"
Anschluss 2freies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 300 V DC
Prüfspannung> 1500 V eff AC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Für Temperaturen über 80 °C (353 K) reduzierte Reißdehnung
Verschmutzungsgrad3
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP68 / IP69K
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU , gelb
KabelPVC
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
AderisolationPVC
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅5,9 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, schleppkettentauglich
Farbegelb
Adern3 x 0,75 mm2
Leiteraufbau42 x 0,15 mm
LängeL5 m
Masse306 g