Seleccione su país

Visite el sitio web global

V12-G-YE5M-PVC-18 Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma, 1/2" - 20 UNF, 3 pines, cable PVC

Ventajas clave de un vistazo

  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Contactos dorados y revirados
  • Grado de protección IP68 / IP69K
  • Adecuado para la técnica de 2, 3 y 4 hilos

Mostrar más

Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V12-G-YE5M-PVC-18

Nº de polos3
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 11/2"
Conexión 2Terminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 300 V CC
Tensión de prueba> 1500 V eff CA
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Para temperaturas por encima de 80 °C (353 K) Alargamiento de rotura reducida
Grado de ensuciamiento3
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU , amarillo
CablePVC
ContratuercaFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPVC
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅5,9 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del conductor, apto para cadenas de arrastre
Coloramarillo
Hilos3 x 0,75 mm2
Montaje de escalera42 x 0,15 mm
LongitudL5 m
Masa306 g