Wählen Sie Ihr Land

Global

ST 128 Verbindungskabel

Verbindungskabel, M9 auf M9, PUR-Kabel 4-polig

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ST 128

Polzahl4
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M9
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Gewinde 2M9
BetriebsspannungUBmax. 125 V DC
BetriebsstromIBmax. 3 A
Durchgangswiderstand< 3 mΩ
UmgebungstemperaturGriffkörper: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Kabel: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad1
SchutzartIP40
KabelkurzzeichenLi 12Y 11Y 4 x 0,14
Material
KontakteCuSn
KontaktoberflächeAu
GriffkörperPA , schwarz
AderisolationTPE-E
Kabel
Manteldurchmesser∅ 4 mm
Farbeschwarz
Adern4 x 0,14 mm2
Leiteraufbau18 x 0,1 mm ∅
LängeL0,75 ... 3 m
Masse121,8 g