Seleccione su país

Visite el sitio web global

ST 128 Cable de conexión

Cable de conexión, M9 a M9, cable PUR, 4 patillas

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ST 128

Nº de polos4
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M9
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Rosca 2M9
Tensión de trabajoUBmáx. 125 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 3 A
Resistencia de tránsito< 3 mΩ
Temperatura ambienteCuerpo: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Cable: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Grado de ensuciamiento1
Grado de protecciónIP40
Código de cableLi 12Y 11Y 4 x 0,14
Material
ContactosCuSn
Superficie de contactoAu
PinzaPA , negro
Aislamiento del hiloTPE-E
Cable
Diámetro del revestimiento∅ 4 mm
Colornegro
Hilos4 x 0,14 mm2
Montaje de escalera18 x 0,1 mm ∅
LongitudL0,75 - 3 m
Masa121,8 g