Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-W-BK3M-PUR-A-V1-G-A2 Verbindungskabel

Verbindungskabel, M12 auf M12, LED, PUR-Kabel 4-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Eingebaute LED als Betriebs- und Funktionsanzeige
  • Verbesserte Schweißperlenbeständigkeit
  • Schleppkettentauglich
  • Robotertauglich / Torsionsgeeignet
  • Flammwidriges Kabel
  • Halogenfrei
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-W-BK3M-PUR-A-V1-G-A2

Polzahl4
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gewinkelt
Gewinde 1M12
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Gewinde 2M12
LED grünBetriebsanzeige
LED gelbFunktionsanzeige Schließer
BetriebsspannungUBmax. 24 V DC ± 15%
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
NormenIEC 61076-2-101:2008
EntflammbarkeitGriffkörper: UL 94
Leitung: UL 1581 Section 1061; IEC 60332-1-2:2004
HalogenfreiheitIEC 60754-1:1994
UmgebungstemperaturGriffkörper: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich verlegt: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, transparent/schwarz
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
ÜberwurfsteckerZink-Druckguss
AderisolationPP
Kabelfeinstdrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 4,3 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbeschwarz
Adern4 x 0,34 mm2
Leiteraufbau42 x 0,1 mm ∅
LängeL3 m
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 5000000 (bei max. 60 °C)
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3,3 m/s
Verfahrweg5 m horizontal
Beschleunigungmax. 5 m/s2
Torsionszyklenmin. 1000000 (bei max. 60 °C)
Torsionsbeanspruchung± 180 °/m
Masse101,2 g
Entflammbarkeit
Kontaktträger94 HB
Gehäuse94 V-2
KabelFT2