Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-W-BK3M-PUR-A-V1-G-A2 Cable de conexión

Cable de conexión, M12 a M12, LED, cable PUR, 4 patillas

Ventajas clave de un vistazo

  • LED incorporado como indicador de función y operación
  • Mayor resistencia a escorias de soldadura
  • Apto para cadenas de arrastre
  • Compatible con robots / Adecuado para torsión
  • Cable resistente a flamas
  • sin halógeno
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-W-BK3M-PUR-A-V1-G-A2

Nº de polos4
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1angulado
Rosca 1M12
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Rosca 2M12
LED verdeIndicación de operación
LED amarilloDisplay de función N.A.
Tensión de trabajoUBmáx. 24 V CC ± 15%
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529:2000
EstándaresIEC 61076-2-101:2008
CombustibilidadCuerpo de manija: UL 94
conductor: UL 1581 sección 1061; IEC 60332-1-2:2004
Sin halógenosIEC 60754-1:1994
Temperatura ambienteCuerpo: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
cable, instalación fija: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
cable, instalación móvil: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, transparente/negro
CablePUR
ContratuercaFundición a presión de cinc
Conector de reténFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPP
Cableextrafino, flexible
Diámetro del revestimiento∅ 4,3 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Colornegro
Hilos4 x 0,34 mm2
Montaje de escalera42 x 0,1 mm ∅
LongitudL3 m
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 5000000 (a 60 °C como máx.)
Velocidad de movimientomax. 3,3 m/s
Distancia transversal5 m horizontal
Aceleraciónmax. 5 m/s2
Ciclos de torsiónmin. 1000000 (a 60 °C como máx.)
Esfuerzo de torsión± 180 °/m
Masa101,2 g
Combustibilidad
Portador de contactos94 HB
Carcasa94 V-2
CableFT2