Wählen Sie Ihr Land

Global

V31-GM-BK5M-PVC-U-PREH5-NPN Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, M8, 4-polig, PVC-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • UL Recognized Component
  • Rohkabel mit cURus Zulassung
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Vergoldete Kontakte
Product Compliance: USA - UR
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V31-GM-BK5M-PVC-U-PREH5-NPN

Polzahl4
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M8
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
UL File NumberE231213
BetriebsspannungUBmax. 30 V DC
Prüfspannung> 1500 V eff AC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
NormenIEC 61076-2-104:2008
EntflammbarkeitGriffkörper: UL 94
UL-ZulassungAWM STYLE 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 (Kabel)
UmgebungstemperaturKabel, fest verlegt: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Kabel, beweglich verlegt: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPVC
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
AderisolationPVC
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 4,3 mm
Biegeradius> 15 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbeschwarz
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
Leiteraufbau19 x 0,15 mm ∅
LängeL5 m
Masse148,84 g