Seleccione su país

Visite el sitio web global

V31-GM-BK5M-PVC-U-PREH5-NPN Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma de un solo extremo, M8, 4 pines, cable PVC

Ventajas clave de un vistazo

  • Componente reconocido UL
  • Cable en tubo con homologación cURus
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Contactos dorados
Product Compliance: USA - UR
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V31-GM-BK5M-PVC-U-PREH5-NPN

Nº de polos4
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M8
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Número UL FileE231213
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CC
Tensión de prueba> 1500 V eff CA
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529:2000
EstándaresIEC 61076-2-104:2008
CombustibilidadGrip: UL 94
Autorización ULAWM STYLE 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 (cable)
Temperatura ambientecable, instalación fija: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
cable, instalación móvil: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, negro
CablePVC
ContratuercaFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPVC
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 4,3 mm
Radio de flexión>15 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Colornegro
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
Montaje de escalera19 x 0,15 mm ∅
LongitudL5 m
Masa148,84 g