Wählen Sie Ihr Land

Global

V19S-G-1,7/3M-PVC-V50 Adapterkabel

Adapterkabel, M12 8-polig auf RS-232

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V19S-G-1,7/3M-PVC-V50

Anschluss 1Stecker
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
BetriebsspannungUBmax. 30 V AC/DC
Eingangsspannung5 V DC
AnschlussM12-Stecker, 8-polig
RJ-50 , 10-polig
Kabel
Farbeschwarz
Aderzahl6
Aderquerschnitt0,14 mm2
SchirmGeflecht
LängeLSpiralkabel: 1,7 m / 3,3 m ausgezogen
Masseca. 170 g