Seleccione su país

Visite el sitio web global

V19S-G-1,7/3M-PVC-V50 Cable de adaptador

Cable adaptador, M12 de 8 clavijas a RS-232

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V19S-G-1,7/3M-PVC-V50

Conexión 1conectores, recto
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CA/CC
Tensión de entrada5 V CC
ConexiónConector macho M12, 8 polos
RJ-50 , 10 clavijas
Cable
Colornegro
Número de núcleos6
Sección transversal0,14 mm2
BlindajeTrenzado
LongitudLCable en bobina: 1,7 m / 3,3 m extendida
Masaaprox. 170 g