Wählen Sie Ihr Land

Global

V19-G-BK2M-PUR-O2S-V1-G-YPCV Verbindungskabel

Verbindungskabel, M12 auf M12, 8/4-polig, PUR-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Passend für Anschluss an IO-Link Master
  • UL Recognized Component
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Schleppkettentauglich
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Flammwidriges Kabel
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • cURus-Zulassung
  • UV-beständig
  • Halogenfrei
  • Salz- und Seewasserresistent
  • Schutzart IP67 / IP68 / IP69K

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V19-G-BK2M-PUR-O2S-V1-G-YPCV

Polzahl8/4
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Gewinde 2M12
UL File NumberE231213
BetriebsspannungUBmax. 30 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 2 A
Normenkonformität
HalogenfreiheitDIN VDE 0472 Teil 15 (Kunststoff)
DIN EN 50267-2-1 (Rauchgas)
Chemische BeständigkeitEN 60811-404: 168 h bei 100° C
UL-ZulassungAWM STYLE 21924 105°C 300V AWM I A/B 105°C 300V FT2 (Kabel)
Umgebungstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt: -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
Kabel, beweglich verlegt: -30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67 / IP68 / IP69K
KabelkurzzeichenLi 9Y C11Y 2 x 2 x 0,34
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
AderisolationPP
Kabel2 Paare mit jeweils 2 Adern zur Seele
Manteldurchmesser∅ 6 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser bei einmaliger Biegung
Farbeschwarz
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
Leiteraufbau19 x 0,15 mm ∅
SchirmGeflecht 85 % Bedeckung
LängeL2 m
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 3000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 2,5 m/s
Verfahrweg0,51 m
Beschleunigungmax. 12 m/s2
Masse115,75 g
Entflammbarkeit
Kontaktträger94 HB
Gehäuse94 V-2
KabelFT2