Seleccione su país

Visite el sitio web global

V19-G-BK2M-PUR-O2S-V1-G-YPCV Cable de conexión

Cable de conexión, de M12 a M12, 8/4 clavijas, cable de poliuretano

Ventajas clave de un vistazo

  • Indicado para la conexión a IO-Link maestro
  • Componente reconocido UL
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Apto para cadenas de arrastre
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Cable resistente a flamas
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • Homologación cURus
  • Resistentes a los rayos UV
  • sin halógeno
  • Resistente a la sal y al agua marina
  • Grado de protección IP67 / IP68 / IP69K

Mostrar más

Product Compliance: USA - cURus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V19-G-BK2M-PUR-O2S-V1-G-YPCV

Nº de polos8/4
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Rosca 2M12
Número UL FileE231213
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 2 A
Conformidad con la normativa
Sin halógenosDIN VDE 0472 Parte 15 (plástico)
DIN EN 50267-2-1 (gases de combustión)
Resistencia químicaEN 60811-404: 168 h a 100° C
Autorización ULESTILO AWM 21924 105 °C 300 V AWM I A/B 105 °C 300 V FT2 (cable)
Temperatura ambiente-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
cable, instalación fija: -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
cable, instalación móvil: -30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
Grado de ensuciamiento3
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67 / IP68 / IP69k
Código de cableLi 9Y C11Y 2 x 2 x 0,34
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, negro
CablePUR
ContratuercaFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPP
Cable2 pares con 2 hilos cada uno
Diámetro del revestimiento∅ 6 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
> 5 diámetros de cable con curvatura única
Colornegro
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
Montaje de escalera19 x 0,15 mm ∅
BlindajeTrenzado 85 % revestimiento
LongitudL2 m
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 3000000
Velocidad de movimientomax. 2,5 m/s
Distancia transversal0,51 m
Aceleraciónmax. 12 m/s2
Masa115,75 g
Combustibilidad
Portador de contactos94 HB
Carcasa94 V-2
CableFT2