Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-G-BK0,75M-PVC-U-V1-W-Y30643 Verbindungskabel

Verbindungskabel, M12-Buchse auf M12-Buchse, PVC-Kabel 4-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • UL Recognized Component
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Vergoldete und gedrehte Kontakte
  • Schutzart IP67 / IP68 / IP69K

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-G-BK0,75M-PVC-U-V1-W-Y30643

Polzahl4
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2Buchse
Bauform 2gewinkelt
Gewinde 2M12
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Normenkonformität
SchutzartEN 60529
NormenIEC 61076-2-101
EntflammbarkeitGriffkörper: UL 94
UmgebungstemperaturGriffkörper: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67 / IP68 / IP69K
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPVC
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
ÜberwurfsteckerZink-Druckguss
Kabel
LängeL0,75 m
Masse47 g
Entflammbarkeit
KontaktträgerHB
GehäuseV-2