Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-G-BK0,75M-PVC-U-V1-W-Y30643 Cable de conexión

Juego de cables, terminal M12 a terminal M12, cable de PVC, 4 clavijas

Ventajas clave de un vistazo

  • Componente reconocido UL
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Contactos dorados y revirados
  • Grado de protección IP67 / IP68 / IP69K

Mostrar más

Product Compliance: USA - cURus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-G-BK0,75M-PVC-U-V1-W-Y30643

Nº de polos4
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2Conector hembra
Tipo 2angulado
Rosca 2M12
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529
EstándaresIEC 61076-2-101
CombustibilidadGrip: UL 94
Temperatura ambienteCuerpo: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Grado de ensuciamiento3
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67 / IP68 / IP69k
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, negro
CablePVC
ContratuercaFundición a presión de cinc
Conector de reténFundición a presión de cinc
Cable
LongitudL0,75 m
Masa47 g
Combustibilidad
Portador de contactosHB
CarcasaV-2