Wählen Sie Ihr Land

Global

V19-G-10M-PVC-TP Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, M12, 8-polig, geschirmt, PVC-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Geschirmt und paarweise verdrillt
  • Schirm an der Überwurfmutter aufgelegt
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V19-G-10M-PVC-TP

Polzahl8 + Schirm
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2freies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 30 V DC
BetriebsstromIBmax. 2 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Charakteristische Impedanz100 Ω ± 15 Ω (> 1 MHz)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser0,8 mm
SchutzartIP67
Material
KontakteCuZn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPVC
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
AderisolationPVC
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 6,2 mm
Biegeradius> 15 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 6 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbegrau
Adern4 x 2 x 0,14 mm2
SchirmGeflecht
LängeL10 m
Masse542,42 g