Seleccione su país

Visite el sitio web global

V19-G-10M-PVC-TP Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma, M12, 8 pines, apantallado, cable PVC

Ventajas clave de un vistazo

  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Par trenzado blindado
  • Pantalla colocada en contratuerca
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V19-G-10M-PVC-TP

Nº de polos8 + blindaje
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2Terminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 2 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Impedancia característica100 Ω ± 15 Ω (> 1 MHz)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins0,8 mm
Grado de protecciónIP67
Material
ContactosCuZn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, negro
CablePVC
ContratuercaFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPVC
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 6,2 mm
Radio de flexión>15 x diámetro de cable, instalación móvil
>6 x diámetro de cable, instalación fija
Colorgris
Hilos4 x 2 x 0,14 mm2
BlindajeTrenzado
LongitudL10 m
Masa542,42 g