Wählen Sie Ihr Land

Global

V3-GM-BK5M-PUR-Y70100963 Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, M8, 3-polig, PUR-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Vergoldete Kontakte
  • Halogenfrei
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V3-GM-BK5M-PUR-Y70100963

Polzahl3
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M8
Anschluss 2freies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 3 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
EntflammbarkeitGriffkörper: UL 94
SpezifikationSteckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104
UmgebungstemperaturGriffkörper: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Kabel, beweglich verlegt: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67
KabelkurzzeichenLi 9Y 11YM 3 x 0,14
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
AderisolationPP
Kabel
Manteldurchmesser∅ 3,3 mm
Farbeschwarz
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,14 mm2
Leiteraufbau72 x 0,05 mm ∅
LängeL5 m
Masse70,66 g
Entflammbarkeit
Kontaktträger94 HB
Gehäuse94 V-2