Seleccione su país

Visite el sitio web global

V3-GM-BK5M-PUR-Y70100963 Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma de un solo extremo, M8, 3 pines, cable PUR

Ventajas clave de un vistazo

  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Contactos dorados
  • sin halógeno
  • Resistente a hidrólisis y microbios

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V3-GM-BK5M-PUR-Y70100963

Nº de polos3
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M8
Conexión 2Terminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V CA / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 3 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529:2000
CombustibilidadGrip: UL 94
Especificaciónconector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104
Temperatura ambienteCuerpo: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
cable, instalación fija: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
cable, instalación móvil: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67
Código de cableLi 9Y 11YM 3 x 0,14
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, negro
CablePUR
ContratuercaFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPP
Cable
Diámetro del revestimiento∅ 3,3 mm
Colornegro
Número de núcleos3
Sección transversal0,14 mm2
Montaje de escalera72 x 0,05 mm ∅
LongitudL5 m
Masa70,66 g
Combustibilidad
Portador de contactos94 HB
Carcasa94 V-2