Wählen Sie Ihr Land

Global

JPT2-G/V2-BK10M-PUR Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, Junior Power Timer, LED, 2-polig, PUR-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Eingebaute LED als Betriebs- und Funktionsanzeige
  • Robuste PUR-Leitung
  • Schleppkettentauglich und abriebfest
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • Ölbeständig
  • Halogenfrei

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten JPT2-G/V2-BK10M-PUR

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformJunior Power Timer
Ausführunggerade
Polzahl2
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
LED gelbBetriebsanzeige
BetriebsspannungUB10 ... 30 V
BetriebsstromIBmax. 2 A
LeistungsaufnahmeP060 W / 60 VA
SchutzartEN 60529
EntflammbarkeitUL 758 / 1581 , DIN EN 60332-2-2
HalogenfreiheitDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
ÖlbeständigkeitDIN EN 60811-2-1
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Steckverbinder
LosrüttelsicherungVerriegelungsfeder
SchutzartIPX 4K
Kabel
Manteldurchmesser4,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 7021)
Aderzahl2
Aderquerschnitt0,75 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: blau
Aderaufbau42 x 0,15 mm ∅
LängeL10 m
KabelkurzzeichenLi 9Y 11Y 2 x 0,75
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 40000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3 m/s
Verfahrwegmax. 10 m
Beschleunigungmax. 10 m/s2
Masse346 g
Halogenfreiheitja
Steckverbinder
GriffkörperPA, schwarz
DichtungTPU
KontaktoberflächeCuSn , verzinnt
EntflammbarkeitHB
Kabel
MantelPUR auf Polyetherbasis
AderisolationPP
Ölbeständigkeitja
Mikrobenbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja
EntflammbarkeitV-2